螺纹固定型 | 型号 | - | L | - | P · W · B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G |
BPSM 2B | - | 60.5 | - | P6.78 - W16.00 - E2.0 - J1.50 - Y0.5 |
键槽型 | 型号 | - | L | - | T | - | P · W · B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | - | KK |
BPSK 2B | - | 60.5 | - | T23.5 | - | P6.08 - W7.25 - E2.0 - J1.50 - Y0.5 | - | KK0 |
凸缘固定型 | 型号 | - | L | - | P · W · B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | - | F · WF |
BPSF 2B | - | 60.5 | - | P6.01 - W5.01 - E2.0 - J1.50 - Y0.5 | - | F0 | |
BPSW 3D | - | 72.3 | - | P15.50 - W12.50 - C6.00 - J0.50 - K0.50 - N1.30 - Q0.50 - S19.27 | - | WF90 |
12 | 天发货 |
弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 短型弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 通用切废料装置 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BPHF(2-4)B | 型号: BPHFS(2-4)C | 型号: SCL |
![]() | 相当于SKD11 |
![]() | 60~63HRC |
![]()
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
J・K・Q=0 or J・K・Q≥0.2 N・U≥0.2 1≤B≤25 Y≤1 U≤C | 0.2≤C・E≤P-2 K+N<S≤25 K+U<S≤25 A≤70° G≥40° | ●仅形状2B 0.5≤Y≤1 2.00≤E≤3.99→Ymax5 E≥4.00→Ymax10 ●仅形状5C・6C 1.00≤C≤P-4 | ●仅形状5D 2.0≤C ●仅BPSM型 F≥Fmin ●仅BPSK F-(T+5)≥2 | ●形状 5C・6C![]() |
型式 | 指定单位0.1mm | W | P | 单位0.1mm | F min. | U | |||||||||||||||
Type | Shape 形状 | L | 5.01~6.00 | 6.01~8.00 | 8.01~10.00 | 10.01~15.00 | 15.01~20.00 | 20.01~25.00 | 25.01~30.00 | T | |||||||||||
| 2A 2B 3B 4B 2C 3C 4C 5C 6C 2D 3D 4D 5D 2E 3E 4E | 20.0~100.0 螺纹固定型 W5.01~8.00 →L20.0~ W8.01~10.00 →L24.0~ W10.01~30.00 →L28.0~ | 5.01~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | T≥20 仅BPSK | 15 | 1.0 | ||||||||
6.01~8.00 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 20 | 1.5 | ||||||||||||
8.01~10.00 | ○ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
10.01~15.00 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | 25 | |||||||||||||
15.01~20.00 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20.01~25.00 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25.01~30.00 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|