螺纹固定型 | 型号 | V | H | - | L | - | B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | ||
BPHMS 3B | 06 | 06 | - | 24.5 | - | C2.00 - J1.50 - K2.00 - A60 |
凸缘固定型 | 型号 | V | H | - | L | - | B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | - | F · WF | ||
BPHFS 3B | 08 | 16 | - | 20.0 | - | C2.00 - J1.50 - K2.00 - A60 | - | F0 | |||
BPHWS 3D | 16 | 13 | - | 25.0 | - | C6.00 - J0.50 - K0.50 - N1.30 - Q0.50 - S14.50 | - | WF90 | |||
![]() |
9 | 天发货 |
弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 弯曲/成形凸模&凹模 -外形指定型- | 通用切废料装置 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BPHF(2-4)B | 型号: BPSF(2-4)B | 型号: SCL |
![]() | 相当于SKD11 |
![]() | 60~63HRC |
H | ℓ | ℓ1 |
6 | 6 | 8.5 |
8 | 7.5 | 10 |
10 | 9 | 12.5 |
13 | 12 | 15.5 |
16 | ||
20 |
![]() | ![]() | ||||||||||
| J・K・Q=0 or J・K・Q≥0.2 N・U≥0.2 1≤B≤14.5 U≤C 0.2≤C≤V-2 K+N<S≤14.5 K+U<S≤14.5 | A≤70° G≥40° F≥F min. |
型式 | H | V | 指定单位0.1mm L | Fmin. | |||||||||||||||||||||||
Type | Shape 形状 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 螺纹固定型 | 单・双边凸缘型 | ||||||||||||||||||
|
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13.0~25.0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||
8 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 12.0 | ||||||||||||||||||||
10 | ○ | △ | □ | □ | □ | □ | 14.5 | ||||||||||||||||||||
13 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | 17.5 | ||||||||||||||||||||
16 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
20 | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
|
Type | H | Shape形状 | |||
A | B | C | D | ||
BPHMS BPHFS BPHWS | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 · 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 · 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type | H | Shape形状 | |||
A | B | C | D | ||
BPHMS BPHFS BPHWS | 6 | - | - | - | - |
8 · 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 · 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|