螺纹固定型 | 型号 | V | H | - | L | - | B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | ||
BPHM 2A | 06 | 06 | - | 60.5 | - | J3.00 - K2.00 |
键槽型 | 型号 | V | H | - | L | - | T | - | B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | - | KK | ||
BPHK 2B | 08 | 16 | - | 60.5 | - | T23.5 | - | E2.00 - J1.50 - Y0.5 | - | KK0 |
凸缘固定型 | 型号 | V | H | - | L | - | B · C · E · J · K · N · Q · S · Y · U · A · G | - | F · WF | ||
BPHF 2B | 08 | 16 | - | 60.5 | - | E2.00 - J1.50 - Y0.05 | - | F0 | |||
BPHW 3D | 16 | 13 | - | 72.3 | - | C6.00 - J0.50 - K0.5 - N1.30 - Q0.50 - S19.27 | - | WF90 |
9 | 天发货 |
短型弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 弯曲/成形凸模&凹模 -外形指定型- | 拉伸凹模 -合金钢型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BPHFS(2-4)C | 型号: BPSF(2-4)B | 型号: HDC2B |
H5 | ![]() | 相当于SKH51 |
![]() | 61~64HRC | |
H6~50 | ![]() | 相当于SKD11 |
![]() | 60~63HRC |
![]()
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
J・K・Q=0 or J・K・Q≥0.2 N・U≥0.2 1≤B≤25 Y≤1 U≤C | 0.2≤C・E≤V-2 K+N<S≤25 K+U<S≤25 A≤70° G≥40 | ●仅形状2B 0.5≤Y≤1 2.00≤E≤3.99→Ymax5 E≥4.00→Ymax10 ●仅形状5C・6C 1.00≤C≤V-4 | ●仅形状5D 2.0≤C ●仅BPHM F≥Fmin ●仅BPHK F-(T+5)≥2 | ●形状 5C・6C![]() |
型式 | H | V | 指定单位0.1mm | F min. | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape 形状 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | L | T | |||||||||||||||||||
| 2A 2B 3B 4B 2C 3C 4C 5C 6C 2D 3D 4D 5D 2E 3E 4E | 5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 20.0~100.0
| T≥20 仅BPHK | 15 | 1.0 | ||||||||||||||||||
6 | ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
8 | ◇ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 20 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
10 | ◇ | ○ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||
13 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | |||||||||||||||||||||
16 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
20 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
22 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
25 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
28 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
30 | ◇ | ○ | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
40 | △ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
50 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|