9 | 天发货 |
精度标准 | ||
垂直度 | ![]() | a≤0.005 |
平行度 | ![]() | b≤0.005 |
硬质合金键槽型凸模 | 翻边凸模 -普通型 抛光加工- | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定... | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WKAL | 型号: L-SPMBL | 型号: ESJB |
V | H | A | B | C | 型式 | A | 指定单位0.1mm | 文字 | |
Type | 文字数 | L | CHR | ||||||
3 | 2 | 1.0 | 0.7 | - | VCF | 1M | 1.0 | 8.0~30.0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (注1) ![]() (注2)-(连字号) 字体 ![]() |
1.2 | 0.8 | 1.2 | |||||||
1.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||
3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 2M | 1.0 | ||||
1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | ||||||
6 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3M | 1.0 | ||||
1.2 | 0.8 | 3.3 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 3.9 | 1.5 | ||||||
1.0 | 0.7 | 4.1 | 4M | 1.0 | |||||
1.2 | 0.8 | 4.5 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 5.3 | 1.5 | ||||||
8 | 8 | 1.0 | 0.7 | - | VCM | 1M | 1.0 | ||
1.2 | 0.8 | 1.2 | |||||||
1.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||
1.0 | 0.7 | 1.8 | 2M | 1.0 | |||||
1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | ||||||
1.0 | 0.7 | 3.0 | 3M | 1.0 | |||||
1.2 | 0.8 | 3.3 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 3.9 | 1.5 | ||||||
1.0 | 0.7 | 4.1 | 4M | 1.0 | |||||
1.2 | 0.8 | 4.5 | 1.2 | ||||||
1.5 | 1.0 | 5.3 | 1.5 | ||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|