9 | 天发货 |
防废料堆积型凹模 -直杆型- | 聚氨酯吸震块 | 行程限位螺钉 -壁厚型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SV-MSD | 型号: ESBT | 型号: CSRH |
U (键槽型) | M (螺纹固定型) | V | H | P | B | 型式 | A | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | 文字 | |
Type | 文字数 | L | T(仅HCP□M) | CHR | |||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.3 | HCP HCF HCM | 2M | 2 | 20.0~70.0 | 2≤T<L | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (注1) ![]() (注2)-(连字号) 字体 ![]() |
10 | 3M | ||||||||||
4M | |||||||||||
16 | 5M | ||||||||||
6M | |||||||||||
8 | 3.5 | 2 | 2M | 3 | |||||||
16 | 3M | ||||||||||
4M | |||||||||||
22 | 5M | ||||||||||
6M | |||||||||||
1.5 | 5 | 8 | 12 | 4.9 | 3.4 | 2M | 5 | ||||
20 | 3M | ||||||||||
4M | |||||||||||
30 | 5M | ||||||||||
6M | |||||||||||
6 | 10 | 16 | 6 | 4 | 2M | 6 | |||||
25 | 3M | ||||||||||
4M | |||||||||||
36 | 5M | ||||||||||
6M | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|