种类 | 安装方式 | 备注 |
键固定 | 利用键固定凸模的键槽部 | 便于安装、更换凸模。多用于卸料板基准的精密模具。 |
凸缘固定 | 利用杆部保持垂直位置,在头部固定。 | 能可靠地固定。 |
螺丝固定 | 利用凸模固定板保持垂直位置,用螺丝固定。 | 精度高,固定非常可靠。 |
U | M | V | H | B | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | 字体(粗体) | |
Type | A | L | T | CHR | |||||
0.8 | - | 3 | 2 | 1 | HCP | 1.5 | 16.0~40.0 | 2≤T<L | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
4 | 3 | 1.3 | 2 | 16.0~50.0 | |||||
1.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16.0~60.0 | ||||
6 | 5 | 2.7 | 4 | 16.0~70.0 | |||||
- | - | 4 | 3 | 1.3 | HCF | 2 | 16.0~50.0 | - | |
5 | 4 | 2 | 3 | 16.0~60.0 | |||||
6 | 5 | 2.7 | 4 | 16.0~70.0 | |||||
8 | 6 | 3.4 | 5 | 16.0~70.0 | |||||
- | 3 | 5 | 5 | 1.3 | HCM | 2 | 16.0~50.0 | - | |
6 | 5 | 2 | 3 | 16.0~60.0 | |||||
2.7 | 4 | 16.0~70.0 | |||||||
4 | 8 | 6 | 3.4 | 5 | 16.0~70.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|