• 凹模定距索结扣
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凹模定距索结扣

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
规格概述
型号规格概述 材质规格概述 硬度
DCBAW13SKS356~58HRC
型号规格概述 材质规格概述 硬度
DCBA16相当于SKD1160~63HRC
DCBA18
订货范例
型号
DCBA 16
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
发货日
同规格10支以内适用。
使用案例
使用案例-凹模定距索结扣
1.安装位置
① 即使产品有标记也要安装在不受影响的地方。
② 尽量选择水平面,将凸模接触部位垂直安装。

2.紧固螺栓请高出安装面0.25mm。
(冲裁件的冲入量为0.25mm)
相关产品
刻印凸模 -R・L型- 斜楔限位块 消音聚氨酯 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-
刻印凸模 -R・L型--相关图片 斜楔限位块 消音聚氨酯-相关图片 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型--相关图片
型号: TCPA 型号: CCUC 型号: SEW
尺寸图
DCBAW
尺寸图-凹模定距索结扣
尺寸图 请用塑料锤将DCBAW13压入。
DCBA
尺寸图-凹模定距索结扣
规格表
∅ dM x Pt型号
TypeD
-M6xP1.0-DCBAW13
11M8xP1.258DCBA16
13.5M10xP1.51018
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选