刻印凸模
商品
评价
详情
  • 刻印凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刻印凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
订货范例
型号-L-A-CHR
KMCP 13-110.0-A8-G
KMCPWF 16-110.0-A6-AB
发货日
●KMCP · KMCPW
3天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●KMCPWF
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
预压销组件 -行程固定型- 卸料板固定用导正销 -TiCN涂覆处理- 配管用接头
预压销组件 -行程固定型--相关图片 卸料板固定用导正销 -TiCN涂覆处理--相关图片 配管用接头-相关图片
型号: PAEZS 型号: AH-HTFPA 型号: TAHK-A
尺寸图
尺寸图材质 相当于SKD11
尺寸图硬度 60~63HRC
尺寸图附件 定位销MS 6-25
尺寸图-刻印凸模
规格表
HBC型式指定单位0.1mmA文字
TypeDLCHR
133.3KMCP
(1个文字)
1030.0~120.050 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z


字体
规格表-刻印凸模
4106
165.3138
196.51610
238.52013
132.53.5KMCPW
(2个文字)
1030.0~120.04RH LH
FR FL
RR RL
163.35135
1946166
235.38208
286.5102510
132.53.5KMCPWF
(2个文字指定型)
1030.0~120.040 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z


字体
规格表-刻印凸模
163.35135
1946166
235.38208
286.5102510
・KMCPW
RH…RIGHT HANDLE
LH…LEFT HANDLE
FR…FRONT RIGHT
FL…FRONT LEFT
RR…REAR RIGHT
RL…REAR LEFT
追加工
追加工-刻印凸模
关于此商品的常见问题 (FAQ)
类型为KMCPWF时,如何指定刻印文字?
在报价/订购界面中将型号中的*修改为想要指定的文字即可。
例:想要订购的型号为KMCPWF16-110-A6-AB。
首先,在网页选型后得到KMCPWF16-110-A6-**的型号。
之后,在报价/订购界面中,直接将**修改成AB就可以报价及订购了。