倾斜面用刻印凸模
商品
评价
详情
  • 倾斜面用刻印凸模
  • 倾斜面用刻印凸模
  • 倾斜面用刻印凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

倾斜面用刻印凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
订货范例
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
需要在铸模等的斜面上刻印时可以利用。
使用案例-倾斜面用刻印凸模
相关产品
翻边顶料器 -自润滑下置式(行程50mm)- 材料导正架 卷材进料导向架
翻边顶料器 -自润滑下置式(行程50mm)--相关图片 材料导正架-相关图片 卷材进料导向架-相关图片
型号: FLSF50 型号: RG 型号: CILG
尺寸图
尺寸图材 质 相当于SKD11
尺寸图硬度 60~63HRC尺寸图-刻印凸模 -文字指定型-
型式安装
螺栓
Type文字数
TCPTS1M(1个文字)M5
2M(2个文字)
3M(3个文字)
TCPTL2M(2个文字)M8
3M(3个文字)
 
规格表
ABCM×PΦdhWY文字数ΦDm6安装螺栓型式L指定单位1°CHR
Type文字数DG文字
3.55.2M6×P1.0910461M20+0.021
+0.008
M5TCPTS1M2020

25
1~10°0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

规格表超出上记范围以外的文字
米思米标准品无法刻印

字体
规格表-倾斜面用刻印凸模
5.54682424
3.54.755.645.52M202M20
5.548682424
5.545463M243M24
4.55.88M10×P1.513.575.55.52M24M8TCPTL2M24
4.5653.353M243M24
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何指定刻印文字?
在报价/订购界面中将型号中的*修改为想要指定的文字即可。
例:想要订购的型号为TCPTS1M20-25-G3-L。
首先,在网页选型后得到TCPTS1M20-25-G3-*的型号。
之后,在报价/订购界面中,直接将*修改成L就可以报价及订购了。