5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
高负载用聚氨酯 -长度指定型- | 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 刻印凸模座(1~34个装) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AX | 型号: H-SJAL-C | 型号: 23SET-MMDD-HCFS |
Type | 文字数 | 安装 螺栓 |
TCPBS | 1M(1个文字) | M5 |
TCPBW | 2M(2个文字) | |
TCPCT | 3M(3个文字) | |
TCPBWT | 2M(2个文字) | M8 |
TCPCTT | 3M(3个文字) |
A | B | C | M×P | Φd | h | W | Y | ΦDm6 | 安装 螺栓 | 文字数 | 型式 | CHR | ||
Type | D | 文字 | ||||||||||||
2 | 5.2 | - | M6×P1.0 | 9 | 10 | 2.5 | 3.5 | 16 | +0.018 +0.007 | M5 | 1M | TCPBS | 16 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 字体 ![]() |
3.5 | 5.2 | - | 4 | 6 | 20 | +0.021 +0.008 | 20 | |||||||
5.5 | 4 | - | 6 | 8 | 24 | 24 | ||||||||
3.5 | 4.75 | 5.6 | 4 | 5.5 | 20 | 2M | TCPBW | 20 | ||||||
5.5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 24 | 24 | ||||||||
5.5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3M | TCPCT | 24 | |||||||
4.5 | 5.8 | 8 | M10×P1.5 | 13.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 24 | +0.021 +0.008 | M8 | 2M | TCPBWT | 24 | |
4.5 | 6 | 5 | 3.3 | 5 | 3M | TCPCTT | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|