7 | 天发货 |
聚氨酯块 -长度指定型- | 方形滑料托架 | 斜肩顶料型凸模 -RW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: UDH | 型号: STBY | 型号: RW-TSPJAL |
型式 | 文字范例 |
TCPA TCPB | ![]() R不带框 |
TCPBT | L R L和R都不带框 |
A | B | C | M×P | Φd | h | ΦD1 | W | Y | ΦDm6 | 安装 螺栓 | 型式 | CHR | ||
Type | D | 文字 | ||||||||||||
- | - | - | M4×P0.7 | - | - | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.015 +0.006 | M4 | TCPA | 10 | R L |
- | - | - | M6×P1.0 | - | - | 12 | 8 | 6 | 14 | +0.018 +0.007 | M6 | 14 | ||
1.5 | 4.5 | 5.7 | M6×P1.0 | 9 | 10 | 14 | 4 | 3.2 | 16 | +0.018 +0.007 | M5 | TCPB | 16 | |
3.5 | 4 | 6.5 | 18 | 8 | 8 | 20 | +0.021 +0.008 | 20 | ||||||
2.5 | 6.5 | 8.5 | M10×P1.5 | 13.5 | 7 | - | 5.5 | 5 | 20 | +0.021 +0.008 | M8 | TCPBT | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|