型号 | - | L | - | P | - | B | - | R |
PHC2S 13 | - | 22.0 | - | P5.50 | - | R1.4 | ||
HDC2B 13 | - | 22.0 | - | P5.50 | - | B8 | - | R1.4 |
7 | 天发货 |
拉伸凹模 -硬质合金- | 拉伸凹模 | 弯曲凹模 -螺栓固定型- | ||
型号: WHA2A | 型号: HD(2-3)C | 型号: BBMD |
肩型 | 直杆型 | 材质 | 硬度 |
HDC2S | HSC2S | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
HDC2B | HSC2B | ||
PHC2S | PSC2S | 粉末高速钢 | 64~67HRC |
PHC2B | PSC2B |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | H | |||||||||
Type | D | L | min. P max. | B | R | |||||||||
| 6 | 16.0~25.0 | 2.20~3.00 | - | 0.2~ (也可指定R=0) | 9 | ||||||||
8 | 2.50~4.00 | 11 | ||||||||||||
10 | 3.00~5.00 | 13 | ||||||||||||
13 | 4.00~6.50 | 16 | ||||||||||||
16 | 5.00~8.00 | 19 | ||||||||||||
20 | 8.00~10.00 | 23 | ||||||||||||
25 | 10.00~12.50 | 28 | ||||||||||||
| 6 | 16.0~35.0 | 2.20~3.00 | B≤P×3 and B≤L/2+2 | 0.2~ (也可指定R=0) | 9 | ||||||||
8 | 2.50~4.00 | 11 | ||||||||||||
10 | 3.00~5.00 | 13 | ||||||||||||
13 | 4.00~6.50 | 16 | ||||||||||||
16 | 5.00~8.00 | 19 | ||||||||||||
20 | 8.00~10.00 | 23 | ||||||||||||
25 | 10.00~12.50 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|