型号 | - | L | - | P · E · V · R · Q · A · K · F · S |
SJ2C 16 | - | 70.0 | - | P12.00 - V9.00 - A30 - F65.0 - S3 |
3 | 天发货 |
拉深顶料型凸模 -普通型 抛光加工型- | 拉深顶料型凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理- | 拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-PJ(2・5-7)B | 型号: H-PJ(2-4)A | 型号: H-MPH(2-10)C |
Type | ![]() | ![]() | 杆径D | 型式 |
普通型![]() | SKH51 | 61~64HRC | 4~6 | SJ 抛光加工 L-SJ |
相当于SKD11 | 60~63HRC | 8~25 | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | 4~25 | PJ 抛光加工 L-PJ | |
定位销孔型![]() | 相当于SKD11 | 60~63HRC | 10~25 | SJ-C 抛光加工 L-SJ-C |
B | H | 型式 | L | 指定单位0.01mm | dmin. | |||||||||||||||||||||||
Type | Shape(形状) | D | min. P max.* | Vmin. | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 |
| 2A~4A 2B 5B~7B 2C~8C 3D~7D 9D | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.99 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
8 | 5 | 2.00~4.99 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2.00~5.99 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 8 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 6.00~12.99 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 10.00~15.99 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 13.00~19.99 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 18.00~24.99 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|