型号 | - | L | - | P · E · V · R · Q · A · K · F · S |
SP2C 16 | - | 70.0 | - | P12.00 - V9.00 - A30 - F65.0 - S3 |
3 | 天发货 |
拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理- | 拉深凸模 -DLC涂覆处理- | 拉深凸模 -普通型 抛光加工型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: N-PJ(2-4)A | 型号: N-MPH(2-10)C | 型号: L-MP(2-7)B |
Type | ![]() | ![]() | 杆径D | 型式 |
普通型![]() | 相当于SKD11 | 60~63HRC | 3~25 | SP 抛光加工 L-SP |
SKH51 | 61~64HRC | SH 抛光加工 L-SH | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | PH 抛光加工 L-PH | ||
定位销孔型![]() | 相当于SKD11 | 60~63HRC | 10~25 | SP-C 抛光加工 L-SP-C |
螺纹固定型![]() | 相当于SKD11 | 60~63HRC | 5~25 | MP 抛光加工 L-MP |
粉末高速钢 | 64~67HRC | MPH 抛光加工 L-MPH |
B | H | (M) | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | |||||||||||||||||||||
Type | Shape(形状) | D | L | min. P max.* | Vmin. | |||||||||||||||||||||
8 | 5 | - |
| 2A~4A・6A 2B~8B 2C~10C 2D~11D | 3 | 40.0~80.0 | 2.00~2.99 | 1.00 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 2.00~3.99 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 2.00~4.99 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2.00~5.99 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 4 | 8 | (40.0~49.9) 50.0~100.0 | 3.00~7.99 | 1.50 | ||||||||||||||||||||
13 | 5 | 10 | 3.00~9.99 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 10.00~15.99 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 13.00~19.99 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 18.00~24.99 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|