型号 | - | L | - | P | - | W | - | F | - | C |
SPMUB 6 | - | 51.0 | - | P3.40 | - | F45.0 | - | C0.6 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理- | 倒角凸模 -前端直杆·DLC涂覆处理- | 倒角凸模 -C尺寸指定型·前端直杆·DLC涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: G-HSRMUA | 型号: GN-HSRMUA | 型号: GN-HSRMUB |
前端形状 | ![]() | ![]() | ![]() | 型式 | ||
杆部形状 | ||||||
肩型 | 杆部止动型 | 螺纹固定型 | ||||
直杆 | 相当于SKD11 | - | 60~63HRC | SPMUB | G-SPMUB | MPMUB |
SKH51 | - | 61~64HRC | SHMUB | G-SHMUB | - | |
TiCN 涂覆处理 | 61~64HRC 表面处理3000HV | H-SHMUB | GH-SHMUB | - | ||
粉末高速钢 | - | 64~67HRC | PHMUB | G-PHMUB | MPHMUB | |
TiCN 涂覆处理 | 64~67HRC 表面处理3000HV | H-PHMUB | GH-PHMUB | H-MPHMUB | ||
导正 | 相当于SKD11 | - | 60~63HRC | SRMUB | G-SRMUB | MRMUB |
SKH51 | - | 61~64HRC | HSRMUB | G-HSRMUB | - | |
TiCN 涂覆处理 | 61~64HRC 表面处理3000HV | H-HSRMUB | GH-HSRMUB | - | ||
粉末高速钢 | - | 64~67HRC | PSRMUB | G-PSRMUB | MRHMUB | |
TiCN 涂覆处理 | 64~67HRC 表面处理3000HV | H-PSRMUB | GH-PSRMUB | H-MRHMUB |
B | H | V | M | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | F | C | ||||||||||||||||||||||||
Type | Shape | D | L | min. P max. | P・max. | P・Wmin. | |||||||||||||||||||||
- | 7 | - | - |
| ![]() (圆形) 不需指定 | 4 | 30.0~90.0 | 1.00~1.80 | 1.80 | 1.00 | 28≤F≤L-C-2.0![]() | 0.5≤C≤(D-P)/2-0.6 | |||||||||||||||
8 | 5 | 2.00~2.80 | 2.80 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2.00~3.80 | 3.80 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 3.00~5.80 | 5.80 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 30.0~100.0 | 3.00~7.80 | 7.80 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 6.00~10.80 | 10.80 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 10.00~13.80 | 13.80 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 13.00~17.80 | 17.80 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 18.00~22.80 | 22.80 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 4.8 | - |
| 6 | 50.0~90.0 | 2.00~2.60 | 2.60 | 1.50 | 29≤F≤L-C-2.0 and B≥L-F+2.0 | 0.5≤C≤(V-P)/2-0.6 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 5.8 | 8 | 3.00~3.60 | 3.60 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
13 | 7.8 | 10 | 50.0~100.0 | 3.00~5.60 | 5.60 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
16 | 10.8 | 13 | 6.00~8.60 | 8.60 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 13.8 | 16 | 10.00~11.60 | 11.60 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
23 | 17.8 | 20 | 13.00~15.60 | 15.60 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 22.8 | 25 | 18.00~20.60 | 20.60 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 3 |
| 5 | 30.0~70.0 | 2.00~2.80 | 2.80 | 1.20 | 28≤F≤L-C-2.0![]() | 0.5≤C≤(D-P)/2-0.6 | ||||||||||||||||
6 | 2.00~3.80 | 3.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 30.0~90.0 | 3.00~5.80 | 5.80 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 3.00~7.80 | 7.80 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 6.00~10.80 | 10.80 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | 10.00~13.80 | 13.80 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 13.00~17.80 | 17.80 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 18.00~22.80 | 22.80 | 17.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|