倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-F
SPMUA 5-60.0-P3.5-F37.0
G-SHMUA 10-70.0-P6.0-F65.0
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
前端直杆 A型
使用案例
①冲裁的同时倒角。
同1个工序内即可完成倒角。
前端导正 A型
使用案例
②冲裁后倒角。
可用2个工序完成倒角。
相关产品
硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理- 导正销 -HW涂覆处理- 倒角凸模 -C尺寸指定型·前端直杆·DLC涂覆处理-
硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理--相关图片 导正销 -HW涂覆处理--相关图片 倒角凸模 -C尺寸指定型·前端直杆·DLC涂覆处理--相关图片
型号: A-WPTWA 型号: AHW-HATAL 型号: GN-HSRMUB
尺寸图
前端形状 材质 表面处理 硬度型式
杆部形状
肩型杆部止动型螺纹固定型
直杆相当于SKD1160<~63HRCSPMUAG-SPMUAMPMUA
SKH5161<~64HRCSHMUAG-SHMUA
TiCN
涂覆处理
61<~64HRC
表面处理3000HV
H-SHMUAGH-SHMUA
粉末高速钢64<~67HRCPHMUAG-PHMUAMPHMUA
TiCN
涂覆处理
64<~67HRC
表面处理3000HV
H-PHMUAGH-PHMUAH-MPHMUA
导正相当于SKD1160<~63HRCSRMUAG-SRMUAMRMUA
SKH5161<~64HRCHSRMUAG-HSRMUA
TiCN
涂覆处理
61<~64HRC
表面处理3000HV
H-HSRMUAGH-HSRMUA
粉末高速钢64<~67HRCPSRMUAG-PSRMUAMRHMUA
TiCN
涂覆处理
64<~67HRC
表面处理3000HV
H-PSRMUAGH-PSRMUAH-MRHMUA
 
-肩型・前端直杆-
尺寸图1
-肩型・前端导正-
尺寸图1

尺寸图1
 
-杆部止动型・前端直杆-
尺寸图1
-杆部止动型・前端导正-
尺寸图1

尺寸图1
 
-螺纹固定型・前端直杆-
尺寸图1
-螺纹固定型・前端导正-
尺寸图1

尺寸图1
TiCN涂覆处理产品的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
RT(※)→P<8的前端制成圆形以免发生危险。
如果要求前端为锐角,请指定RT=0。
有关前端R部的长度,请参阅产品数据“凸模R部长度”。 点击此处
规格表
BHVM型式指定单位0.1mm指定单位0.01mm指定单位0.1mm
TypeDLmin. P max.F
5
-肩型-
前端直杆前端导正
SPMUASRMUA
SHMUAHSRMUA
H-SHMUAH-HSRMUA
PHMUAPSRMUA
H-PHMUAH-PSRMUA
330.0~90.01.00~2.0028≤F≤L-C-2.0
倒角凸模 -前端直杆・前端导正・普通・TiCN涂覆处理-:相关图像
741.00~3.00
852.00~4.00
962.00~5.00
1183.00~7.00
131030.0~100.03.00~9.00
16136.00~12.00
191610.00~15.00
232013.00~19.00
282518.00~24.00
872.8
-杆部止动型-
前端直杆前端导正
G-SPMUAG-SRMUA
G-SHMUAG-HSRMUA
GH-SHMUAGH-HSRMUA
G-PHMUAG-PSRMUA
GH-PHMUAGH-PSRMUA
440.0~90.01.00~1.8029≤F≤L-C-2.0
and
B≥L-F+2.0
83.852.00~2.80
94.862.00~3.80
13115.883.00~4.80
137.81050.0~100.03.00~6.80
1610.8136.00~9.80
191913.81610.00~12.80
2317.82013.00~16.80
2822.82518.00~21.80
3
-螺纹固定型-
前端直杆前端导正
MPMUAMRMUA
MPHMUAMRHMUA
H-MPHMUAH-MRHMUA
530.0~70.02.00~4.0028≤F≤L-C-2.0
倒角凸模 -前端直杆・前端导正・普通・TiCN涂覆处理-:相关图像
62.00~5.00
4830.0~90.03.00~7.00
5103.00~9.00
6136.00~12.00
1610.00~15.00
2013.00~19.00
2518.00~24.00
追加工
倒角凸模 -前端直杆・前端导正・普通・TiCN涂覆处理-:相关图像

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 成形加工用凸模/凹模 > 倒角凸模 > 倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理-