型号 | - | L | - | P | - | V | - | A | - | F |
SPSTT 6 | - | 40.0 | - | P6.00 | - | V4.00 | - | A23 | - | F38.0 |
3 | 天发货 |
凸模导套 -方形・凸缘型- | 异形状凹模 -肩型- | 异形状凸模导套 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGF | 型号: HD(2-12)H | 型号: HG(2-12)H |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
相当于SKD11 60~63HRC | SPSTT | ![]() |
SKH51 61~64HRC | SHSTT | |
粉末高速钢 64~67HRC | PHSTT |
H | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1° | 指定单位0.1mm | ||
Type | No. | L | min. P max. | V | A | F | |
5 | SPSTT SHSTT PHSTT | 3 | 20.0~80.0 | 2.00~3.00 | P/2≤V≤P-0.6 | 0<A<90 | F≤L-2 |
7 | 4 | 3.00~4.00 | |||||
8 | 5 | 4.00~5.00 | |||||
9 | 6 | 5.00~6.00 | |||||
11 | 8 | 6.00~8.00 | |||||
13 | 10 | 8.00~10.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|