型号 | - | L | - | P | - | V |
SPSR 3 | - | 40.0 | - | P2.80 | - | V1.50 |
3 | 天发货 |
导正销 -DICOAT处理- | 压花凸模 -台阶锥型- | 拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AT-PSTAL | 型号: PHSTT | 型号: H-MPH(2-10)C |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
相当于SKD11 60~63HRC | SPSR | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | PHSRR |
H | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | ||
Type | No. | L | min. P max. | V | |
5 | SPSR PHSRR | 3 | 20.0~80.0 | 2.00 ~3.00 | P/2≤V<P |
7 | 4 | 3.00 ~4.00 | |||
8 | 5 | 4.00 ~5.00 | |||
9 | 6 | 5.00 ~6.00 | |||
11 | 8 | 6.00 ~8.00 | |||
13 | 10 | 8.00 ~10.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|