压花凸模 -SR型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
压花凸模 -SR型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
压花凸模 -SR型-
根据材质不同分为2种规则:
SHSR规格:相当于SKH51材料
PHSR规格:粉末高速钢材料
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 材质有SKH51和粉末高速钢,耐磨损性、疲劳强度俱佳,硬度分别为61~64HRC和64~67HRC。
3. 凸模杆径P值可选范围1mm~10mm,公差均为0mm~+0.01mm。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
相关产品
压花凸模 -台阶SR型-
压花凸模 -台阶锥型-
尺寸图
规格表
规格表
H
T
型式
指定单位0.1mm
指定单位0.01mm
Type
No.
L
min. P max.
2.6
3
SHSR
PHSR
1.6
20.0 ~ 50.0
1.00~1.60
3
2
1.60~2.00
3.5
2.5
2.00~2.50
5
5
3
20.0 ~ 80.0
2.50~3.00
7
4
3.00~4.00
8
5
4.00~5.00
9
6
5.00~6.00
11
8
6.00~8.00
13
10
8.00~10.00
关于此商品的常见问题 (FAQ)
设计压花模要注意什么?
设计压花模时应避免型腔槽过窄或过深,不应出现尖角等,否则难以清晰成形或使模具损坏
压花后板材卡在凹模里怎么办?
第一,请确保凹模留有足够的间隙,请考虑板料厚度、抗拉强度和产品精度;
第二,推荐使用压花凸模用顶出销组件,参考型号BMPS
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
凸模/凹模
>
成形加工用凸模/凹模
>
压花凸模
>
压花凸模 -SR型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738227517532
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738227517532