无废料型翻边凸模
商品
评价
详情
  • 无废料型翻边凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无废料型翻边凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-V · P · R · F
SH2E 6-51.0-V4.70 - P2.50 - R0.5 - F47
SHL2E 6-51.0-V4.70 - P2.50 - R0.5 - F47
发货日
● 非涂覆处理
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
● TiCN涂覆处理
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
翻边凸模 -顶料型·前端R型·DLC涂覆处理- 翻边凸模 -前端R型·DLC涂覆处理- 翻边凸模 -前端R型-
翻边凸模 -顶料型·前端R型·DLC涂覆处理--相关图片 翻边凸模 -前端R型·DLC涂覆处理--相关图片 翻边凸模 -前端R型--相关图片
型号: AN-PJMS 型号: AN-PHMS 型号: A-PHMS
尺寸图
Type 材质 表面处理 硬度
Dm5D
短刃口型长刃口型短刃口型长刃口型
SPSPLA-SPA-SPL相当于SKD116063HRC
SHSHLA-SHA-SHLSKH516164HRC
H-SHH-SHLAH-SHAH-SHLTiCN
涂覆处理
6164HRC
表面3000HV
PHPHLA-PHA-PHL粉末高速钢6467HRC
H-PHH-PHLAH-PHAH-PHLTiCN
涂覆处理
6467HRC
表面3000HV

杆径公差D可选择(m5)・(

无废料型翻边凸模:相关图像

无废料型翻边凸模:相关图像
规格表
BH型号指定单位0.1mm
L
指定单位0.01mm指定单位0.1mm
Type前端形状Dmin. V max.P min.RF
88
-短刃口型-
(Dm5)(D
SPA-SP
SHA-SH
H-SHAH-SH
PHA-PH
H-PHAH-PH
2E
3E
4E
540.0~80.01.80~4.991.200.5≤R≤V-PF≤L-(P×0.866)-1
961.80~5.99
1311840.0~100.02.10~7.991.50
13103.00~9.992.50
158
-长刃口型-
(Dm5)(D
SPLA-SPL
SHLA-SHL
H-SHLAH-SHL
PHLA-PHL
H-PHLAH-PHL
2E
3E
4E
550.0~80.01.80~4.991.200.5≤R≤V-PF≤L-(P×0.866)-1
961.80~5.99
2111850.0~100.02.10~7.991.50
13103.00~9.992.50
V-P≥0.3
B≥L-F+R+2
追加工
无废料型翻边凸模:相关图像

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情 点击此处