型号 | - | L | - | V | - | P | |
(部件) | BDU 13 | - | 25 | - | V3.75 | - | P1.70 |
① | BDIB 13 | - | 25 | - | V3.75 | - | P1.70 |
② | BDB 13 | - | 25 | - | V3.75 | ||
(① ③ ④) | BDIS 13 | - | 25 | - | V3.75 | - | P1.70 |
③ | BDW 13 | - | 25 | ||||
④ | BDM 13 |
7 | 天发货 |
压花凸模 -台阶SR型- | 压花凸模 -SR型- | 无废料型翻边凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PHSRR | 型号: PHSR | 型号: A-PH(2-4)E |
![]() | ![]() |
![]() | 相当于SKD11 |
![]() | 60~63HRC |
L | ℓ |
25 | 6 |
30 | 11 |
![]() | 相当于SKD11 |
![]() | 60~63HRC |
![]() | SWP-B |
D | L | ③ 螺旋弹簧 0.35 kgf/mm | |||
D1 | FL | D2 | FL - Fmax | ||
13 | 25 | 8.6 | 16 | 6.8 | 5.5 |
30 | 21 | 6.6 | 11 | ||
16 | 25 | 10.6 | 16 | 8.6 | 5.5 |
30 | 21 | 8.4 | 11 |
![]() | S45C |
![]() | 34~43HRC |
D | L | ④ 螺塞 |
* d | ||
13 | 25 | 5.6 |
30 | ||
16 | 25 | 7.2 |
30 |
D | M | B | d | d1 | M1 | H | d2 | d3 | d4 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | M | ||||||||||||||
Type | D | min. V max. | min. P max. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 10 | 16 | 8.7 | 8.5 | 6.3 |
| 13 | 25 30 | 3.05~3.90 | 1.55~1.75 | 2.6 | ||||||||||||
3 | 3 | 2.5 | 3.45~4.70 | 1.95~2.20 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 7.1 | 12 | 19 | 10.7 | 10.5 | 7.9 | 16 | 3.05~3.90 | 1.55~1.75 | 2.6 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2.5 | 3.45~4.70 | 1.95~2.20 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.1 | 4.15~6.20 | 2.45~2.75 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3.7 | 5.75~7.80 | 2.85~3.30 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|