翻边凸模 -前端锥型/顶料型-
商品
评价
详情
  • 翻边凸模 -前端锥型/顶料型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

翻边凸模 -前端锥型/顶料型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
■DLC涂覆处理的效果 由于与非铁金属亲和性较低,可有效防止铝和铜等的冲裁加工时的粘结。
订货范例
型号-L-V-P-F-K
H-PJMT 4-40-V2.60-P1.00-F38-K30
发货日
● 非涂覆处理
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
● 涂覆处理
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
无废料型翻边凸模 翻边凸模 -前端R型- 翻边凸模 -普通型 抛光加工-
无废料型翻边凸模-相关图片 翻边凸模 -前端R型--相关图片 翻边凸模 -普通型 抛光加工--相关图片
型号: A-PH(2-4)E 型号: A-PHMS 型号: L-SPMBL
尺寸图
Type材质表面处理硬度
Dm5D
SJMTA-SJMTD4~6
相当于SKH51
D8・10
相当于SKD11
D4~6
61~64HRC
D8・10
60~63HRC
PJMTA-PJMT粉末高速钢64~67HRC
H-PJMTAH-PJMTTiCN涂覆处理64~67HRC
表面3000HV
HW-PJMTAHW-PJMTHW涂覆处理64~67HRC
表面3000HV
杆径公差 D可选择(m5)・(

翻边凸模 -前端锥型・顶料型-:相关图像


顶料销突出量的计算方法(参考值)  点击此处
・顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模  点击此处(以SJB型为准。)
・顶料销详情请参阅顶料销组件 点击此处
规格表
BH型号L指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位1゜
TypeDmin. V max.P min.FK
87
-短刃口顶料型-
(Dm5)(D
SJMTA-SJMT
PJMTA-PJMT
H-PJMTAH-PJMT
HW-PJMTAHW-PJMT
440 50 60 70 802.00~3.991.00F≤L-20°<K<90°
852.00~4.992.00
962.00~5.992.00
1183.00~7.993.00
13103.00~9.993.00
V-P≥0.3B≥(L-F)+{(V-P)/2tanK}+2
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 成形加工用凸模/凹模 > 翻边凸模 > 翻边凸模 -前端锥型/顶料型-