翻边凸模 -前端锥型-
商品
评价
详情
  • 翻边凸模 -前端锥型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

翻边凸模 -前端锥型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-V-P-F-K
SPMT 4-41.0-V2.60-P1.00-F39.0-K30
发货日
● 非涂覆处理
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
● 涂覆处理
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
无废料型翻边凸模 翻边凸模 -前端R型- 翻边凸模 -普通型 抛光加工-
无废料型翻边凸模-相关图片 翻边凸模 -前端R型--相关图片 翻边凸模 -普通型 抛光加工--相关图片
型号: A-PH(2-4)E 型号: A-PHMS 型号: L-SPMBL
尺寸图
Type材质表面处理硬度
Dm5D
短刃口型长刃口型短刃口型长刃口型
SPMTSPMTLA-SPMTA-SPMTL相当于SKD1160~63HRC
SHMTSHMTLA-SHMTA-SHMTL相当于SKH5161~64HRC
H-SHMTH-SHMTLAH-SHMTAH-SHMTLTiCN涂覆处理61~64HRC
表面3000HV
HW-SHMTHW-SHMTLAHW-SHMTAHW-SHMTLHW涂覆处理61~64HRC
表面3000HV
PHMTPHMTLA-PHMTA-PHMTL粉末高速钢64~67HRC
H-PHMTH-PHMTLAH-PHMTAH-PHMTLTiCN涂覆处理64~67HRC
表面3000HV
HW-PHMTHW-PHMTLAHW-PHMTAHW-PHMTLHW涂覆处理64~67HRC
表面3000HV

杆径公差D可选择(m5)・(

翻边凸模 -前端锥型-:相关图像

规格表
BH型号L指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位1゜
TypeDmin.Vmax.P min.FF
87
-短刃口型-
(Dm5)
SPMT
SHMT
H-SHMT
HW-SHMT
PHMT
H-PHMT
HW-PHMT 

A-SPMT
A-SHMT
AH-SHMT 
AHW-SHMT 
A-PHMT
AH-PHMT
AHW-PHMT
440.0~80.0
(单位0.1mm)
1.60~3.991.00F≤L-20°<K<90°
851.80~4.991.20
961.80~5.991.20
1182.10~7.991.50
13103.00~9.992.50
157
-长刃口型-
(Dm5)
SPMTL
SHMTL
H-SHMTL
HW-SHMTL
PHMTL
H-PHMTL
HW-PHMTL

A-SPMTL
A-SHMTL
AH-SHMTL
AHW-SHMTL
A-PHMTL
AH-PHMTL
AHW-PHMTL
450.0~80.0
(单位0.1mm)
1.60~3.991.00
851.80~4.991.20
961.80~5.991.20
1182.10~7.991.50
13103.00~9.992.50
V-P≥0.3
B≥(L-F)+{(V-P)/2tanK}+2
追加工
翻边凸模 -前端锥型-:相关图像

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情 点击此处