翻边凸模 -前端R型/顶料型-
商品
评价
详情
  • 翻边凸模 -前端R型/顶料型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

翻边凸模 -前端R型/顶料型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-V-P-F
SJMS 4-40-V2.60-P1.00-F39.0
发货日
● 非涂覆处理
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
● 涂覆处理
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
无废料型翻边凸模 翻边凸模 -前端R型- 翻边凸模
无废料型翻边凸模-相关图片 翻边凸模 -前端R型--相关图片 翻边凸模-相关图片
型号: A-PH(2-4)E 型号: A-PHMS 型号: SJM
尺寸图
Type材质表面处理硬度
Dm5D
SJMSA-SJMSD4~6
相当于SKH51
D8・10
相当于SKD11
D4~6
61~64HRC
D8・10
60~63HRC
PJMSA-PJMS粉末高速钢64~67HRC
H-PJMSAH-PJMSTiCN涂覆处理64~67HRC
表面3000HV
HW-PJMSAHW-PJMSHW涂覆处理64~67HRC
表面3000HV
杆径公差D可选择(m5)・(

翻边凸模 -前端R型・顶料型-:相关图像


V-P≥0.3
顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模 点击此处(以SJB型为准。)
顶料销详情请参阅顶料销组件 点击此处

规格表
BH型号L指定单位0.01mm指定单位0.1mm
TypeDmin.Vmax.P min.F
87
-短刃口顶料型-

(Dm5)
SJMS
PJMS
H-PJMS
HW-PJMS
 


A-SJMS
A-PJMS
AH-PJMS
AHW-PJMS
440 50 60 70 802.00~3.991.00F ≤ L - 2
852.00~4.992.00
962.00~5.992.00
1183.00~7.993.00
13103.00~9.993.00
V-P≥0.3
B≥(L-F)翻边凸模 -前端R型・顶料型-:相关图像+2
追加工
追加工

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情 点击此处