尺寸图
|
|
|
SPMS | SPMSL | A-SPMS | A-SPMSL | 相当于SKD11 | - | 60~63HRC |
SHMS | SHMSL | A-SHMS | A-SHMSL | SKH51 | - | 61~64HRC |
H-SHMS | H-SHMSL | AH--SHMS | AH--SHMSL | TiCN涂覆处理 | 61~64HRC 表面3000HV |
HW-SHMS | HW-SHMSL | AHW-SHMS | AHW-SHMSL | HW涂覆处理 | 61~64HRC 表面3000HV |
PHMS | PHMSL | A-PHMS | A-PHMSL | 粉末高速钢 | - | 64~67HRC |
H-PHMS | H-PHMSL | AH-PHMS | AH-PHMSL | TiCN涂覆处理 | 64~67HRC 表面3000HV |
HW-PHMS | HW-PHMSL | AHW-PHMS | AHW-PHMSL | HW涂覆处理 | 64~67HRC 表面3000HV |

杆径公差D

可选择(m5)・(

)


V-P≥0.3
规格表
|
|
8 | 7 | -短刃口型- | (Dm5) SPMS SHMS H-SHMS HW-SHMS PHMS H-PHMS HW-PHMS | ( ) A-SPMS A-SHMS AH-SHMS AHW-SHMS A-PHMS AH-PHMS AHW-PHMS |
| 4 | 40.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 | F ≤ L - 2 |
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 |
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 |
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 |
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 |
15 | 7 | -长刃口型- | (Dm5) SPMSL SHMSL H-SHMSL HW-SHMSL PHMSL H-PHMSL HW-PHMSL | ( ) A-SPMSL A-SHMSL AH-SHMSL AHW-SHMSL A-PHMSL AH-PHMSL AHW-PHMSL |
| 4 | 50.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 |
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 |
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 |
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 |
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 |
V-P≥0.3
B≥(L-F)+ +2 |
追加工

凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。
点击此处加工凸缘部,以配合可选型固定块(SLS)使用。详情
点击此处