型号 | - | L | - | P | - | R |
SPMBS 4 | - | 42.0 | - | P3.64 | - | R3 |
3 | 天发货 |
翻边凸模 -顶料型·前端R型·DLC涂覆处理- | 翻边凸模 -前端R型·DLC涂覆处理- | 翻边凸模 -前端R型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AN-PJMS | 型号: AN-PHMS | 型号: A-PHMS |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SPMBS | - | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
SPMBL | - | ||
L-SPMBS | 抛光加工 | ||
L-SPMBL | 抛光加工 |
B | H | 型号 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm P | R | ||||||
Type | B 刃口长度 | D | |||||||||
10 | 5 | SPMB -抛光加工- L-SPMB | S![]() | 3 | 40.0~80.0 | 1.50~2.99 | 2 | 3 | |||
7 | 4 | 2.00~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~3.99 | 3 | 4 | |||||||||
8 | 5 | 2.00~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||||||
9 | 6 | 2.50~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||||||
5.00~5.99 | 4 | ||||||||||
15 | 11 | 8 | 45.0~80.0 | 3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||
5.00~6.99 | 4 | ||||||||||
13 | 10 | 45.0~90.0 | 3.00~7.99 | 4 | 5 | ||||||
8.00~9.99 | 5 | 6 | |||||||||
16 | 13 | 6.00~9.99 | 5 | 6 | |||||||
10.00~11.99 | 6 | ||||||||||
15 | 5 | L![]() | 3 | 45.0~80.0 | 1.50~2.99 | 2 | 3 | ||||
7 | 4 | 2.00~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~3.99 | 3 | 4 | |||||||||
8 | 5 | 2.00~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||||||
9 | 6 | 2.50~2.99 | 2 | 3 | |||||||
3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||||||
5.00~5.99 | 4 | ||||||||||
21 | 11 | 8 | 50.0~80.0 | 3.00~4.99 | 3 | 4 | |||||
5.00~6.99 | 4 | ||||||||||
13 | 10 | 50.0~90.0 | 3.00~7.99 | 4 | 5 | ||||||
8.00~9.99 | 5 | 6 | |||||||||
16 | 13 | 6.00~9.99 | 5 | 6 | |||||||
10.00~11.99 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|