型号 | - | L | Type | |
SPM 3 | - | 51 | B |
5 | 天发货 |
翻边凸模 -前端锥型/顶料型- | 翻边凸模 -前端锥型/顶料型- | 无废料型翻边凸模 -DLC涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-PJMT | 型号: A-PJMT | 型号: AN-PH(2-4)E |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SPM | - | 相当于SKD11 | 60~63HRC |
T-SPM | DICOAT® | 相当于SKD11 | 60~63HRC 表面3000HV |
SJM(顶料型) | - | 相当于SKH51 | 61~64HRC |
型号 | L | Type | V | P | B | S | E | M × P | d:凹模内径,h:翻边高度,被加工材料:SPCC(实验值) | ||||||||
Type | M | Type | t | ||||||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||||||
SPM -DICOAT®处理- T-SPM | 2.6 | 41 51 61 71 | A | 2.22 | 1.5 | 6 | 2 | 2.7 | M2.6 × 0.45 | A | d | 3.12 | 3.34 | 3.72 | |||
h | 1.30 | 1.47 | 1.77 | ||||||||||||||
B | 2.25 | B | d | 3.15 | 3.37 | 3.75 | |||||||||||
h | 1.30 | 1.50 | 1.80 | ||||||||||||||
C | 2.32 | C | d | 3.22 | 3.44 | 3.82 | |||||||||||
h | 1.35 | 1.60 | 1.82 | ||||||||||||||
D | 2.35 | D | d | 3.25 | 3.47 | 3.85 | |||||||||||
h | 1.35 | 1.60 | 1.82 | ||||||||||||||
SPM -DICOAT®处理- T-SPM SJM | 3 | A | 2.59 | 1.9 | 8 | 3 | 3.6 | M3 × 0.5 | A | d | 3.49 | 3.79 | 3.99 | 4.39 | |||
h | 1.30 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | |||||||||||||
B | 2.63 | B | d | 3.53 | 3.83 | 4.03 | 4.43 | ||||||||||
h | 1.35 | 1.60 | 1.75 | 2.07 | |||||||||||||
C | 2.72 | 3.7 | C | d | 3.62 | 3.92 | 4.12 | 4.52 | |||||||||
h | 1.37 | 1.60 | 1.77 | 2.10 | |||||||||||||
D | 2.76 | D | d | 3.66 | 3.96 | 4.16 | 4.56 | ||||||||||
h | 1.40 | 1.65 | 1.80 | 2.15 | |||||||||||||
4 | A | 3.39 | 2.4 | 3.9 | M4 × 0.7 | A | d | 4.29 | 4.59 | 4.79 | 5.07 | 5.79 | |||||
h | 1.50 | 1.77 | 2.00 | 2.17 | 2.60 | ||||||||||||
B | 3.44 | B | d | 4.34 | 4.64 | 4.84 | 5.12 | 5.84 | |||||||||
h | 1.50 | 1.77 | 2.00 | 2.20 | 2.65 | ||||||||||||
C | 3.64 | 4.1 | C | d | 4.54 | 4.84 | 5.04 | 5.32 | 6.04 | ||||||||
h | 1.60 | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.70 | ||||||||||||
D | 3.69 | D | d | 4.59 | 4.89 | 5.09 | 5.37 | 6.09 | |||||||||
h | 1.63 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.73 | ||||||||||||
5 | A | 4.33 | 2.8 | 4 | 5.4 | M5 × 0.8 | A | d | 5.83 | 6.01 | 6.57 | 7.33 | |||||
h | 2.27 | 2.47 | 2.85 | 3.50 | |||||||||||||
B | 4.38 | B | d | 5.88 | 6.06 | 6.62 | 7.38 | ||||||||||
h | 2.30 | 2.52 | 2.90 | 3.52 | |||||||||||||
C | 4.62 | 5.6 | C | d | 6.12 | 6.30 | 6.86 | 7.62 | |||||||||
h | 2.42 | 2.65 | 3.00 | 3.62 | |||||||||||||
D | 4.67 | D | d | 6.17 | 6.35 | 6.91 | 7.67 | ||||||||||
h | 2.45 | 2.70 | 3.05 | 3.65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|