产品概述
自动化冲压生产线会因为送料机调试不当、异物混入等原因造成送料不准,这样会损伤模具,并且无法生产出合格品。可以使用误送料检测部件在送料不准时的信号接入误送料检测控制器,由此来停止冲床的动作,避免损伤模具。
产品特点
1. 误送料时,被加工材料接触误送料检测部件中间的金属销而形成通电。请将引线连接到误送料控制器的接触检测输入端子上。(仅限于被加工材料为导电体时使用)
2. 与其他误送料检测传感器相比,误送料检测部件的构造更为简单,因而可降低总成本。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
因发生误送料时误送料检测部件中间的金属销接触到板材电路闭合,从而停止冲床。
注意事项
1. 用于安装主题的M10螺栓不是附件,请注意。
2. 请将误送料检出传感器的引线连接到误送料检出控制器的检出传感器输入端子(接触式)上。
相关产品