B | 型式 | L | P 指定单位0.01mm | |||||||
Type | D | |||||||||
10 | MGAS | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | |
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | |||
15 | 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||
15 | MGAL | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | ||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
21 | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | |||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 | |||
27 | MGAX | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | ||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
32 | 8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||||
10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 |
零件 No. | 名称 | 误送料检测销 ① | 型式 | |
Type | D2・M | |||
② | 开关杆 | D 5 | GSB | 7 |
D 6 | 8 | |||
D 8 | 10 | |||
D10 | 12 | |||
④ | 螺塞 | D 5 | GM | 10 |
D 6 | ||||
D 8 | 12 | |||
D10 | 14 | |||
⑤ | 光电元件 | - | EE-SX670 | |
⑥ | 连接器 | - | EE-1001 |
型式 | ③ | |||
Type | D | Type | ℓ | |
MFG | 5 | WL | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | |
6 | ||||
8 | ||||
10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|