微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
商品
评价
详情
  • 微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P
MFAL 10-80-P6.00
型号--
MF 10-WL 30-WF 30
型号
RB-N
MFA 8.2
发货日
●误送料检测销
3天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
发货日
发货日
同规格10支以内适用。
●②③④⑤⑥⑦⑧检测部件
●构成零件(单体)
●微动开关装配板MFA
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
注意事项
■微动开关装配板厚度(T)选择基准
●以厚板装配的设定基准为前提设定保护罩的板厚。
注意事项-
相关产品
凸模孔位置调整用衬套 微动开关式误送料检测部件 -槽加工型- 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
凸模孔位置调整用衬套--相关图片 微动开关式误送料检测部件 -槽加工型--相关图片 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格--相关图片
型号: PCWB10 型号: AP-Z 型号: CC-EHS

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
尺寸图材        质 S45C
尺寸图表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
尺寸图孔加工型必须在凸模固定板上进行④关联销安装用孔加工。
PP≥2.00P<2.00
Y32
G15°10°

②WL ⑤WF尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
⑦微动开关
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
MFA
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
⑧保护罩AP-Z
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
尺寸图-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
零件No.名称型式尺寸图材质   尺寸图硬度零件No.名称型式尺寸图材质   尺寸图硬度
误送料检测销MFAS
MFAL
MFAX
尺寸图材质 相当于SKD11 
尺寸图硬度 60~63HRC
关联销用弹簧WF 尺寸图点击此处
误送料检测销用弹簧WL尺寸图点击此处关联销用螺塞NB尺寸图材质 S45C
尺寸图硬度 34~43HRC
螺塞MSW 尺寸图点击此处微动开关Z-15GD55-B欧姆龙制
关联销RB-N尺寸图材质 SK4
尺寸图表面 四氧化三铁保护膜
保护罩AP-Z欧姆龙制
规格表
Type ℓWL弹簧常数1N/mm{0.1kgf/mm}WF弹簧常数0.5N/mm{0.05kgf/mm}⑦微动开关(Z-15GD55-B)
Typeℓ1dmaxF
D5D6D8D10
dmaxF
dmaxFdmaxFdmaxFdmaxF
WL250.65100.75100.9100.910WF10*0.354.5・动作所必需的力OF 540g
・最小复位力RF 114g 
・动作前的最大行程PT 1.8mm 
・动作后的最小行程OT 1.6mm 
・最大差动行程MD 0.06mm 
・动作位置OP 21.5±0.5mm 
规格表使用环境温度:-15~80゜C
300.7120.8120.9120.91215*0.46.7
350.7140.8140.9140.91420*0.49
400.7160.8160.9160.91625*0.4511.2
450.75180.851811811830*0.4513.5
500.75200.852012012035*0.515.7
550.75220.852212212240*0.518
600.8240.92412412445*0.520
650.8260.9261.1261.12650*0.522.5
700.85281281.1281.12860*0.527
ΦD1681010
③MSWM10×P1.5M10×P1.5M12×P1.5M14×P1.5
(*WF10~30时,两端面无磨削) 弹簧负载(N)=弹簧常数(N/mm)×压缩量F(mm) {N}=kgf×9.80665
 
■①误送料检测销
B型式LP 指定单位0.01mm
TypeD
10MFAS55060708090100 2.00~4.97
65060708090100 2.00~5.97
1585060708090100 3.00~7.97
15MFAL5 60708090100 2.00~4.97
6 60708090100 2.00~5.97
218 60708090100 3.00~7.97
10 607080901001103.00~9.97
27MFAX5 60708090100 2.00~4.97
6 60708090100 2.00~5.97
328  708090100 3.00~7.97
10  7080901001103.00~9.97
规格表米思米不承诺此产品品牌。
 
型式
TypeT
MFA8.2
11.2
12.1
14.2
18.2
规格表米思米不承诺此产品品牌。
■②③④⑤⑥⑦⑧检测部件
型式
TypeDTypeTypeℓ1
MF5WL25 30 35 40
45 50 55 60
65 70
WF10 15 20 25
30 35 40 45
50 60
6
8
10
规格表米思米不承诺此产品品牌。

■构成零件(单体)
零件No.名称型式
关联销RB-N
关联销用螺塞NB
微动开关Z-15GD55-B
保护罩AP-Z

规格表下述零件请浏览登载页面。
零件No.名称型式登载页面
误送料检测销用弹簧WL规格表点击此处
螺塞MSW规格表点击此处
关联销用弹簧WF规格表点击此处
追加工
追加工-微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 误送料检测相关装置 > 误送料检测装置 > 微动开关式误送料检测部件 -孔加工型-