推荐理由:与微动开关式误送料检测部件配套使用 | ||
圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)- | 螺塞 -短型- | 内六角螺栓-CB- |
价格说明
WL弹簧常数1N/mm{0.1kgf/mm} | ⑤微动开关(Z-15GD55-B) | |||||||||||
① | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | |||||||
ΦD1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||
Type | ℓ | d | maxF | d | maxF | d | maxF | d | maxF | d | maxF | |
②WL | 25 | 0.65 | 10 | 0.65 | 10 | 0.75 | 10 | 0.9 | 10 | 0.9 | 10 | ・动作所必需的力OF 540g ・最小复位力RF 114g ・动作前的最大行程PT 1.8mm ・动作后的最小行程OT 1.6mm ・最大差动行程MD 0.06mm ・动作位置OP 21.5±0.5mm 使用环境温度:-15~80゜C |
30 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.8 | 12 | 0.9 | 12 | 0.9 | 12 | ||
35 | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | 0.8 | 14 | 0.9 | 14 | 0.9 | 14 | ||
40 | 0.7 | 16 | 0.7 | 16 | 0.8 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | 16 | ||
45 | 0.75 | 18 | 0.75 | 18 | 0.85 | 18 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | ||
50 | 0.75 | 20 | 0.75 | 20 | 0.85 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | ||
55 | 0.75 | 22 | 0.75 | 22 | 0.85 | 22 | 1.0 | 22 | 1.0 | 22 | ||
60 | 0.8 | 24 | 0.8 | 24 | 0.9 | 24 | 1.0 | 24 | 1.0 | 24 | ||
65 | 0.8 | 26 | 0.8 | 26 | 0.9 | 26 | 1.1 | 26 | 1.1 | 26 | ||
70 | 0.85 | 28 | 0.85 | 28 | 1.0 | 28 | 1.1 | 28 | 1.1 | 28 | ||
③MSW | M8×P1.25 | M10×P1.5 | M10×P1.5 | M12×P1.5 | M14×P1.5 |
B | 型式 | L | P 指定单位0.01mm | |||||||
Type | D | |||||||||
10 | SMAS | 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.97 | |||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | |||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | |||
15 | 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||
15 | SMAL | 4 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.97 | ||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | ||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
21 | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | |||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 | |||
21 | SMAX | 4 | 60 | 70 | 80 | 1.20~3.97 | ||||
27 | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | |||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
32 | 8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||||
10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 |
型式 | ② | |||
Type | D | Type | ℓ | |
MFD | 4 | WL | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
型式 | |
Type | T |
MFB | 2.6 |
5.6 | |
8.2 | |
8.6 | |
11.2 | |
12.6 | |
14.2 | |
18.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|