通电式误送料检出传感器 | 微动开关式误送料检测部件 -槽加工型- | 光电式误送料检测部件 |
![]() | ![]() | ![]() |
通电式误送料检出传感器 | 微动开关式误送料检测部件 -槽加工型- | 光电式误送料检测部件 |
B | Catalog No. | L | P 指定单位0.01mm | |||||||
Type | D | |||||||||
10 | SMAS | 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.97 | |||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | |||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | |||
15 | 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||
15 | SMAL | 4 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.97 | ||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | ||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
21 | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | |||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 | |||
21 | SMAX | 4 | 60 | 70 | 80 | 1.20~3.97 | ||||
27 | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.97 | |||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.97 | ||||
32 | 8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.97 | ||||
10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3.00~9.97 |
WL弹簧常数1N/mm{0.1kgf/mm} | |||||||||||
① | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | ||||||
ΦD1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Type | ℓ | d | max.F | d | max.F | d | max.F | d | max.F | d | max.F |
②WL | 25 | 0.65 | 10 | 0.65 | 10 | 0.75 | 10 | 0.9 | 10 | 0.9 | 10 |
30 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.8 | 12 | 0.9 | 12 | 0.9 | 12 | |
35 | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | 0.8 | 14 | 0.9 | 14 | 0.9 | 14 | |
40 | 0.7 | 16 | 0.7 | 16 | 0.8 | 16 | 0.9 | 16 | 0.9 | 16 | |
45 | 0.75 | 18 | 0.75 | 18 | 0.85 | 18 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 | |
50 | 0.75 | 20 | 0.75 | 20 | 0.85 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | |
55 | 0.75 | 22 | 0.75 | 22 | 0.85 | 22 | 1.0 | 22 | 1.0 | 22 | |
60 | 0.8 | 24 | 0.8 | 24 | 0.9 | 24 | 1.0 | 24 | 1.0 | 24 | |
65 | 0.8 | 26 | 0.8 | 26 | 0.9 | 26 | 1.1 | 26 | 1.1 | 26 | |
70 | 0.85 | 28 | 0.85 | 28 | 1.0 | 28 | 1.1 | 28 | 1.1 | 28 | |
③MSW | M8×P1.25 | M10×P1.5 | M10×P1.5 | M12×P1.5 | M14×P1.5 | ||||||
弹簧负载(N)=弹簧常数(N/mm)×压缩量F(mm){N}=kgf×9.80665 |
M×P | L | B | t | Catalog No. | ||
Type | M | |||||
2.5 | 0.45 | 3 | 1.3 | 1.2 | MSW | 2.5 |
3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3* | ||
4 | 0.7 | 4 | 2 | 1.5 | 4* | |
5 | 0.8 | 5 | 2.5 | 2 | 5* | |
6 | 1.0 | 6 | 3 | 3.5 | 6 | |
8 | 1.25 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
10 | 1.5 | 10 | 5 | 6 | 10 | |
12 | 1.5(细牙) | 6 | 5.5 | 12 | ||
14 | 14 | |||||
16 | 8 | 16 | ||||
18 | 10 | 18 | ||||
20 | 12 | 6.5 | 20 | |||
22 | 12 | 22 | ||||
24 | 14 | 24 | ||||
25 | 25 | |||||
26 | 26 | |||||
27 | 27 | |||||
28 | 28 | |||||
30 | 17 | 30 | ||||
33 | 33 | |||||
36 | 18 | 10.5 | 36 | |||
38 | 38 | |||||
40 | 40 | |||||
42 | 42 | |||||
45 | 45 |
零件No. | 名称 | 型式 |
④ | 通电开关 | EMF |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|