产品概述
自动化冲压生产线会因为送料机调试不当、异物混入等原因造成送料不准,这样会损伤模具,并且无法生产出合格品。可以使用误送料检测装置在送料不准时的信号接入误送料检测控制器,由此来停止冲床的动作,避免损伤模具。 | |  |
产品特点
1. 由于传感器销的重量较轻,即使在高速条件下也不会因销的振动而产生模糊现象,因此可进行稳定的检测。
2. 误送料时,被加工材料接触传感器销而形成通电。请将引线连接到误送料控制器的接触检测输入端子上。(仅限于被加工材料为导电体时使用)
3. 与其他误送料检测部件相比,传感器的构造及安装孔加工更为简单,因而可降低总成本。
4. 微动开关式与光电式误送料检出传感器为通过导正销的移动作出反应,而通电式误送料检出传感器MFSF是在接触被加工材料的那一刻作出反应,因此可更快速地停止冲床。通过误送料时的位置变化触发电信号,结构简单,调试维护便利;
5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

使用案例
注意事项
1. 安装在下模座上使用时,油或金属屑等有可能会导致误动作,请注意。
2. 请将误送料检出传感器的引线连接到误送料检出控制器的检出传感器输入端子(接触式)上。
相关产品