基本型硬质合金方形凹模
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
基本型硬质合金方形凹模
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:基本型硬质合金方形凹模
材质:V30 (HIP)
硬度:88~89 HRA
产品特点
本品使用硬质合金V30制成。关于V30的材料硬度、抗弯强度、金属成分、硬质相成分等特点如下所示 :
订货范例
型号
A
-
L
ZD 10
16
-
50
发货日
9
天发货
上海,广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
发货需要天数点击此处
使用案例
相关产品
基本型硬质合金方形凹模直杆型单边凸缘型
基本型方形凹模直杆型
基本型方形凹模单边凸缘型
型号:
WBLDB/WBLDBF
型号:
BLDB/PBLDB
型号:
BLDBF/PBLDBF
尺寸图
●ZD=板厚度T・宽度A・长度L全部为规格尺寸。与凸模使用相同种类的材料V30。※但L尺寸可在规格范围内进行变更。
规格表
型式
A
L
Type
T
ZD
10
10
40
50
60
70
13
16
20
13
13
16
20
16
16
20
20
20
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我的板材抗拉强度是980Mpa,板厚2mm,选用硬质合金冲头的话能寿命长吗?
硬质合金具有很高的硬度,但韧性较差,抗拉强度高板材较厚的场合硬质合金无法充分发挥性能。高强度板材或者厚板的工况建议选择米思米SKH51材质的HW涂层冲头。
硬质合金材料有磁性吗?
米思米V30不是非磁性硬质合金,粘结金属采用钴,钴是一种铁磁物质,在有外磁场的时候会产生磁性,但这种磁性极弱,不会影响通常的工业生产。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
凸模/凹模
>
硬质合金方形凹模
>
基本型硬质合金方形凹模
>
基本型硬质合金方形凹模
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741940434184
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741940434184