型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-WFBLDEE | - | V15.8 | - | H12.8 | - | L22 | - | P7.25 | - | W5.75 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
12 | 天发货 |
模架用滑动导柱组件 -压入型- | 模架用滑动导柱组件 -装卸型- | 模架用钢球导柱组件 -压入型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PD | 型号: RD | 型号: GB |
![]() ![]() | 型式 | 形状 | |
V40(HIP) 87~88HRA | ![]() | SR-WFBLD | ![]() |
![]() | SR-WFBLDD | ||
![]() | SR-WFBLDR | ||
![]() | SR-WFBLDE | ||
![]() | SR-WFBLDG | ||
![]() |
型式 | H | min. W max. | bmin. | V | ![]() | L | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||
6.0 ~ 8.0 | 8.1 ~ 10.0 | 10.1 ~ 13.0 | 13.1 ~ 16.0 | 16.1 ~ 20.0 | 20.1 ~ 25.0 | ||||||||
min. P max. | R | ||||||||||||
1.00 ~ 4.00 | 1.00 ~ 6.00 | 1.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 10.00 | 1.50 ~ 12.00 | 1.50 ~ 16.00 | ||||||||
amin. | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | |||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
SR-WFBLD SR-WFBLDD SR-WFBLDR SR-WFBLDE SR-WFBLDG | 6.0~8.0 | 1.00~4.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | 16 20 22 25 30 35 | MT≥0.15 被加工板材 厚度请指定为 0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() |
8.1~10.0 | 1.00~6.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10.1~13.0 | 1.00~8.00 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13.1~16.0 | 1.00~10.00 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16.1~20.0 | 1.50~12.00 | 8 | ○ | ○ | |||||||||
20.1~25.0 | 1.50~16.00 | 9 | ○ | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|