型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
WFBLDE | - | V15.8 | - | H12.8 | - | L22 | - | P7.25 | - | W5.75 |
12 | 天发货 |
方形凸模 -外形指定型- | 硬质合金凹模 -肩型- | 防废料回跳方形凹模 -外形指定型- | ||
型号: FHFD | 型号: A-WHD | 型号: SR-FBLD |
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |
V40(HIP) 87~88HRA | WFBLD | ||
WFBLDD | |||
WFBLDR | |||
WFBLDE | |||
WFBLDG | |||
型式 | H | min. W max. | bmin. | V | L | ||||||
6.0~ 8.0 | 8.1~ 10.0 | 10.1~ 13.0 | 13.1~ 16.0 | 16.1~ 20.0 | 20.1~ 25.0 | ||||||
min. P max. | R | ||||||||||
1.00~ 4.00 | 1.00~ 6.00 | 1.00~ 8.00 | 1.00~ 10.00 | 1.50~ 12.00 | 1.50~ 16.00 | ||||||
amin. | |||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||
WFBLD WFBLDD WFBLDR WFBLDE WFBLDG | 6.0~8.0 | 1.00~4.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 | 16 20 22 25 30 35 |
8.1~10.0 | 1.00~6.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10.1~13.0 | 1.00~8.00 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13.1~16.0 | 1.00~10.00 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16.1~20.0 | 1.50~12.00 | 8 | ○ | ○ | |||||||
20.1~25.0 | 1.50~16.00 | 9 | ○ | ||||||||
V-P=a H-W=b(但是,形状H-P=b) P・W・R→指定单位0.01mm V・H→指定单位0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|