型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-WBLDRF | 13 | 10 | - | 22 | - | P7.65 | - | W4.65 | - | R0.50 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
12 | 天发货 |
锥度值 | 1/50 |
角度(A°) | 1.146° |
硬质合金肩型凸模 -普通型- | 硬质合金方形凹模 -单边凸缘型- | 防废料回跳硬质合金方形凹模 -外形指定型 直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WPAL | 型号: WBLDDF | 型号: SR-WFBLD |
![]() ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
V40(HIP) 87~88HRA | SR-WBLDF | SR-WBLDDF | SR-WBLDRF | SR-WBLDEF | SR-WBLDGF |
型式 | H | min. W max. | V | ![]() | L | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||
min. P max. | |||||||||||||
1.00 ~ 3.00 | 1.00 ~ 4.00 | 1.00 ~ 6.00 | 1.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 10.00 | 1.50 ~ 12.00 | 1.50 ~ 16.00 | R | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | ||||
SR-WBLDF SR-WBLDDF SR-WBLDRF SR-WBLDEF SR-WBLDGF | 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | 16 20 22 25 30 35 | MT≥0.15 被加工板材 厚度请指定为 0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() |
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|