型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | MT | - | C |
SR-WBLDR | 13 | 10 | - | 22 | - | P7.65 | - | W4.65 | - | R0.50 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
12 | 天发货 |
锥度值 | 1/50 |
角度(A°) | 1.146° |
方形凸模 -外形指定型- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR- | 硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端R型- 普通型 抛光加工- | ||
型号: FHFD | 型号: PGH1A | 型号: L-WSPT |
材质 硬度 | 型式 | ||||
V40(HIP) 87~88HRA | SR-WBLD | SR-WBLDD | SR-WBLDR | SR-WBLDE | SR-WBLDG |
型式 | H | min. W max. | V | L | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | |||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||
min. P max. | |||||||||||||
1.00 ~ 3.00 | 1.00 ~ 4.00 | 1.00 ~ 6.00 | 1.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 10.00 | 1.50 ~ 12.00 | 1.50 ~ 16.00 | R | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | ||||
SR-WBLD SR-WBLDD SR-WBLDR SR-WBLDE SR-WBLDG | 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 | 16 20 22 25 30 35 | MT≥0.15 被加工板材 厚度请指定为 0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 |
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ | |||||||||||
P・W・R→指定单位0.01mm 仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。 被加工板材厚度以及间隙用作防废料回跳方形凹模的加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为方形凹模精加工尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|