型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
WBLDRF | 13 | 10 | - | 20 | - | P6.34 | - | W4.65 | - | R1.50 |
12 | 天发货 |
锥度值 | 1/50 |
角度(A°) | 1.146° |
硬质合金方形凸模 | 凹模 -肩型 实用型- | 凸缘压块 | ||
型号: ZPDBL | 型号: EHDD | 型号: HFW |
材质 硬度 | 型式 | ||||
V40(HIP) 87~88HRA | WBLDF | WBLDDF | WBLDRF | WBLDEF | WBLDGF |
型式 | H | min. W max. | V | L | |||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||
min. P max. | R | ||||||||||
1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | 1.00~8.00 | 1.00~10.00 | 1.50~12.00 | 1.50~16.00 | |||||
WBLDF WBLDDF WBLDRF WBLDEF WBLDGF | 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15~W/2 以 下 仅 | 16 20 22 25 30 35 |
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ | |||||||||
P・W・R→指定单位0.01mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|