型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
WBLDR | 13 | 10 | - | 20 | - | P6.34 | - | W4.65 | - | R1.50 |
12 | 天发货 |
锥度值 | 1/50 |
角度(A°) | 1.146° |
硬质合金键槽型凸模 | 防废料回跳硬质合金方形凹模 -外形指定型 直杆型- | 卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WKAL | 型号: SR-WFBLD | 型号: SGBM |
![]() ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
V40(HIP) 87~88HRA | WBLD | WBLDD | WBLDR | WBLDE | WBLDG |
型式 | H | min. W max. | V | ![]() | L | ||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||
min. P max. | R | ||||||||||
1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | 1.00~8.00 | 1.00~10.00 | 1.50~12.00 | 1.50~16.00 | |||||
WBLD WBLDD WBLDR WBLDE WBLDG | 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() | 16 20 22 25 30 35 |
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ | |||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|