型号 | V | H | - | L | - | T | - | K·F·WF | |||
(V3、H2.5时) | ZPB | 03 | 025 | - | 50 | ||||||
(V10、H4.5时) | ZPK | 10 | 045 | - | 60 | - | T25.0 | - | K0 | ||
ZPF | 16 | 13 | - | 50 | - | F90 | |||||
ZPW | 13 | 10 | - | 40 | - | WF0 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金直杆型凸模 | 硬质合金方形凹模 -单边凸缘型- | 硬质合金方形凹模 -直杆型- | ||
型号: VZFCD | 型号: WBLDDF | 型号: WBLD |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -普通型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2~20 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -键槽型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2~20 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -单边凸缘型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2~16 规格表中带有●符号 的项目不适用。 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -双边凸缘型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2~16 规格表中带有●符号 的项目不适用。 |
型号 | H | V | L | 0.1mm | M | (a) | b | U | ||||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | T | |||||||
※注意订货方法 ZPB ZPK ZPF ZPW B-ZPB B-ZPK | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | (20) (25) (30) 40 50 60 70 | T≥2.0 | - | - | - | 1.0 |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 6 | 12 | 1.5 | |||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 8 | 16 | |||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ● | 8 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
16 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
20 | ● | |||||||||||||||||||||
L(20)・(25)・(30)不适用于ZPM・ZPK・B-ZPK。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|