型号 | - | V | - | H | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T | - | K·F·WF |
FZPEKL | - | V9.0 | - | H6.0 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | T25.5 | - | K0 | ||
FZPEFL | - | V15.5 | - | H3.0 | - | 60 | - | P15.00 | - | W2.50 | - | F90 | ||||
FZPEWL | V12.0 | H7.0 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 | ||||||
FZPRBL | V15.5 | H9.5 | - | 60 | - | P10.00 | - | W8.00 | - | R0.15 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T | - | K·F·WF | - | X | - | Y | ||
FZPEFL | V15.0 | H12.0 | - | 50 | - | P14.00 | - | W3.00 | - | F90 | - | X0.00 | - | Y0.55 |
14 | 天发货 |
方形凸模 -螺纹固定型- | 硬质合金方形凹模 -外形指定型- | 硬质合金方形凸模 | ||
型号: HMDL | 型号: WFBLD | 型号: ZPDBL |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -普通型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2.0~20.0 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -键槽型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 3.1~20.0 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -单边凸缘型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2.0~16.0 规格表中带有●符号的项目不适用 | |
材质 硬度 | 杆部范围 V・H | -双边凸缘型- |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 2.0~16.0 规格表中带有●符号的项目不适用 |
型号 | H | Wmin. | V | L | 0.1mm | B | M | (a) | U | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | Type | 2.0 ~3.0 | 3.1 ~4.0 | 4.1 ~5.0 | 5.1 ~6.0 | 6.1 ~8.0 | 8.1 ~10.0 | 10.1 ~13.0 | 13.1 ~16.0 | 16.1 ~20.0 | T | L 40 | L 50 | L 60・70 | ||||||
Pmin. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||
FZP | BL ML KL FL WL | 2.0~3.0 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 50 60 70 | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | |
3.1~4.0 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | T≥2.0 | 1.0 | ||||||||||
4.1~5.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
5.1~6.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
6.1~8.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 19 | - | - | 1.5 | ||||||||||
8.1~10.0 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 6 | ||||||||||||||
10.1~13.0 | 3.0 | ○ | ○ | ● | 6 | 8 | |||||||||||||||
13.1~16.0 | 4.0 | ○ | ● | 25 | 8 | 20 | |||||||||||||||
16.1~20.0 | 5.0 | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|