型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T | - | K·F·WF | ||
ZPEKL | 10 | 06 | - | 60 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | T25.5 | - | K0 | ||||
ZPEFL | 16 | 13 | - | 60 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | ||||||
ZPEWL | 13 | 10 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 | ||||||
ZPRBL | 10 | 10 | - | 60 | - | P5.00 | - | W4.00 | - | R0.15 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T | - | K·F·WF | - | X | - | Y | ||
ZPEFL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00 | - | Y0.55 |
9 | 天发货 |
硬质合金方形凸模 -外形指定型- | 硬质合金方形凹模 -单边凸缘型- | 硬质合金直杆型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FZPDBL | 型号: WBLDDF | 型号: ZFCD |
![]() ![]() | 杆部范围 V・H | -普通型-![]() |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 3~20 | |
![]() ![]() | 杆部范围 V・H | -键槽型-![]() |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 3~20 | |
![]() ![]() | 杆部范围 V・H | -单边凸缘型-![]() |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 3~16 规格表中带有●符号的项目不适用。 | |
![]() ![]() | 杆部范围 V・H | -双边凸缘型-![]() |
V30(HIP) 88~89HRA | V・H 3~16 规格表中带有●符号的项目不适用。 |
型号 | 杆部・刃口尺寸(mm) | L | 0.1mm | B | M | (a) | U | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | Type | H | Wmin. | V | T | L 40 | L 50 | L 60・70 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||
Pmin. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||
ZP | ![]() ![]() ![]() | BL KL FL WL | 3 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 50 60 70 | T≥2.0 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1.0 |
4 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
5 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
6 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
BL KL FL WL | 8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 19 | 4 | 12 | 1.5 | |||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 8 | ||||||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ● | 8 | 10 | |||||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ● | 25 | |||||||||||||||||
20 | 5.0 | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|