型号 | - | L | - | P |
SV-WASD 10 | - | 25 | - | P4.50 |
7 | 天发货 |
防废料堆积硬质合金凹模 -直杆型- | 防废料堆积硬质合金锥度凹模 -肩型- | 防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- | ||
型号: SV-WSD | 型号: SV-WAHD | 型号: SR-WASD |
材质 硬度 | 杆径 D公差 | 型式 | 形 状 |
V40(HIP) 87~88HRA | Dn5 | SV-WASD | |
D | SVA-WASD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | V | G | ||
D | n5 | Type | D | min.P max. | |||
3 | +0.008 +0.004 | (Dn5) SV-WASD (D) SVA-WASD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.50~1.00 | 0.4 | 0.2 |
4 | +0.013 +0.008 | 4 | 0.50~1.50 | ||||
5 | 5 | 0.50~2.50 | |||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | |||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | ||||
10 | 10 | 2.00~6.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|