型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-WASDR 13 | - | 25 | - | P6.50 | - | W4.00 | - | R1.00 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
硬质合金方形凸模 | 硬质合金键槽型凸模 | 硬质合金锥度凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ZPDBL | 型号: A-WKAL | 型号: A-WASD |
![]() ![]() | 杆径 D ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
V40(HIP) 87~88HRA | Dn5 | SR-WASD | SR-WASDD | SR-WASDR | SR-WASDE | SR-WASDG |
D![]() | SRA-WASD | SRA-WASDD | SRA-WASDR | SRA-WASDE | SRA-WASDG |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||
D | n5 | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||
4 | +0.013 +0.008 | (Dn5) SR-WASD SR-WASDD SR-WASDR SR-WASDE SR-WASDG (D ![]() SRA-WASD SRA-WASDD SRA-WASDR SRA-WASDE SRA-WASDG | (4) | 13 16 20 22 25 (30) (35) | 1.00~1.50 | - | - | 0.15 ~W/2 以 下 仅 ![]() | MT≥0.15 被加工板材厚度 请指定 为0.15mm以上。 | C≥0.010 间隙请指定为 0.010mm以上。 ![]() |
5 | (5) | 1.00~2.50 | - | - | ||||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | |||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | ||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | |||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | ||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 2.00 | |||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 2.00 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|