防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
商品
评价
详情
  • 防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-)-MT-C
SR-WAHDR 13-25-P6.50-W4.00-R1.00-MT1.50-C0.105
发货日
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
发货日-硬质合金凹模 -肩型-
5天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- 硬质合金键槽型凸模 普通流量冷却水用接头 -外接头~耐热80℃/120℃系列-
防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型--相关图片 硬质合金键槽型凸模-相关图片 普通流量冷却水用接头 -外接头~耐热80℃/120℃系列--相关图片
型号: SR-WASD 型号: A-WKAL 型号: F120-KFF2
尺寸图
尺寸图材质
尺寸图硬度
杆径
D尺寸图公差
型式
尺寸图尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-
V40(HIP)
87~88HRA
Dm5SR-WAHDSR-WAHDDSR-WAHDRSR-WAHDESR-WAHDG
D尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-SRA-WAHDSRA-WAHDDSRA-WAHDRSRA-WAHDESRA-WAHDG
尺寸图-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-


尺寸图D4·5时,让位孔的锥度为1/50。

尺寸图-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
 
尺寸图-硬质合金锥度凹模 -肩型-
规格表
D公差型式L指定单位0.01mm指定单位0.005mmHT
规格表规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-MT
 (被加工板材厚度)

(间隙)
Dm5TypeDmin.P max.P・Kmax.P・Wmin.R
4+0.009
+0.004
(Dm5)
SR-WAHD
SR-WAHDD
SR-WAHDR
SR-WAHDE
SR-WAHDG

(D规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-)
SRA-WAHD
SRA-WAHDD
SRA-WAHDR
SRA-WAHDE
SRA-WAHDG
(4)13
16
20
22
25
(30)
(35)
1.00~1.500.15 ~W/2



规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
MT≥0.15
被加工板材厚度
请指定
为0.15mm以上。
C≥0.010
间隙请指定为
0.010mm以上。
规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
53
5(5)1.00~2.506
661.00~3.003.001.0095
8+0.012
+0.006
81.00~4.004.001.0011
10102.00~6.006.001.2013
13+0.015
+0.007
133.00~8.008.001.5016
16165.00~10.0010.002.0019
20+0.017
+0.008
207.00~12.0012.002.0023
252510.00~16.0016.002.0028
规格表D=(4)(5)仅为规格表形状(圆形),没有规格表-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-形状。 
规格表L(30)・(35)→D8~25 全长(30)・(35)仅为D8~25的规格。 
规格表仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。 
规格表被加工板材厚度以及间隙用作防废料回跳凹模的加工数据。请指定作为凹模精加工尺寸的(P、W、R)。
追加工
追加工-防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凹模 > 防废料回跳硬质合金凹模 > 防废料回跳硬质合金锥度凹模 -肩型-