型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
WASDR 13 | - | 22 | - | P6.40 | - | W4.72 | - | R1.00 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
防废料回跳型凹模 -直杆型 普通型- | 硬质合金键槽型凸模 | 顶料型凸模 -抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-MSD | 型号: A-WKAL | 型号: AL-PJAL |
![]() ![]() | 杆径 D ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
V40(HIP) 87~88HRA | Dn5 | WASD | WASDD | WASDR | WASDE | WASDG |
D![]() | A-WASD | A-WASDD | A-WASDR | A-WASDE | A-WASDG |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
D | n5 | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |
3 | +0.008 +0.004 | (Dm5) WASD WASDD WASDR WASDE WASDG (D ![]() A-WASD A-WASDD A-WASDR A-WASDE A-WASDG | (3) | 13 16 20 22 25 (30) (35) | 0.50~1.00 | - | - | - |
4 | +0.013 +0.008 | (4) | 0.50~1.50 | - | - | |||
5 | (5) | 0.50~2.50 | - | - | ||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | |||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | |||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | ||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | |||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | ||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 2.00 | |||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 2.00 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|