型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
WAHDR 13 | - | 25 | - | P6.50 | - | W4.00 | - | R1.00 |
硬质合金带气孔肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 螺栓拉杆 -外螺纹型- | 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-WJAL | 型号: PBTK | 型号: AH-PJAL |
![]() ![]() | 杆径 D ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
V40(HIP) 87~88HRA | Dm5 | WAHD | WAHDD | WAHDR | WAHDE | WAHDG |
D![]() | A-WAHD | A-WAHDD | A-WAHDR | A-WAHDE | A-WAHDG |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
D | m5 | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |
3 | +0.006 +0.002 | (Dm5) WAHD WAHDD WAHDR WAHDE WAHDG (D ![]() A-WAHD A-WAHDD A-WAHDR A-WAHDE A-WAHDG | (3) | 13 16 20 22 25 (30) (35) | 0.50~1.00 | - | - | - |
4 | +0.009 +0.004 | (4) | 0.50~1.50 | - | - | |||
5 | (5) | 0.50~2.50 | - | - | ||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | |||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | |||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | ||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | |||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | ||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 2.00 | |||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 2.00 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|