型号 | - | L | - | P |
SV-WHD 10 | - | 25 | - | P4.50 |
7 | 天发货 |
内螺纹固定型卸料螺栓 -L尺寸指定 无扳手紧固面- | 防废料堆积硬质合金锥度凹模 -肩型- | 带定位楔紧块 -标准型- | ||
型号: SBTK | 型号: SV-WAHD | 型号: LBCSK |
材质 硬度 | 杆径 D公差 | 型式 | 形 状 |
V40(HIP) 87~88HRA | Dm5 | SV-WHD | |
D | SVA-WHD |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | V | G | d | H | T | ||
D | m5 | Type | D | min. P max. | ||||||
3 | +0.006 +0.002 | (Dm5) SV-WHD (D) SVA-WHD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.50~1.00 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 4 | 3 |
4 | +0.009 +0.004 | 4 | 0.50~1.50 | 2 | 5 | |||||
5 | 5 | 0.50~2.50 | 3 | 6 | ||||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | 9 | 5 | |||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.4 | 11 | |||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.4 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|