防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-
商品
评价
详情
  • 防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-)-MT-C
SR-WSDR 13-25-P6.50-W4.00-R1.00-MT1.50-C0.105
发货日
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
发货日-硬质合金凹模 -肩型-
5天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
硬质合金凹模 -直杆型- 硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型- 导向顶杆 -厚板用型-
硬质合金凹模 -直杆型--相关图片 硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型--相关图片 导向顶杆 -厚板用型--相关图片
型号: A-WSD 型号: A-WJAL 型号: AGL
尺寸图
尺寸图材质
尺寸图硬度
杆径
D尺寸图公差
型式
尺寸图尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-
V40(HIP)
87~88HRA
Dn5SR-WSDSR-WSDDSR-WSDRSR-WSDESR-WSDG
D尺寸图-硬质合金凹模 -肩型-SRA-WSDSRA-WSDDSRA-WSDRSRA-WSDESRA-WSDG

尺寸图-硬质合金锥度凹模 -肩型-
规格表
D公差型式L指定单位0.01mm指定单位0.005mmbd
规格表规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-MT (被加工板材厚度)C (间隙)
Dn5TypeDmin. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
4+0.013
+0.008
(Dn5)
SR-WSD
SR-WSDD
SR-WSDR
SR-WSDE
SR-WSDG

(D规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-)
SRA-WSD
SRA-WSDD
SRA-WSDR
SRA-WSDE
SRA-WSDG
(4)13
16
20
22
25
(30)
(35)
1.00~1.500.20 ~ W/2



规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-
MT≥0.15
 请指定
0.15mm以上的
被加工板材厚度。
C≥0.010
请指定
0.010mm
以上的间隙。
规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-
22
5(5)1.00~2.503
661.00~3.003.001.0033.4
8+0.016
+0.010
81.00~4.004.001.0044.4
10102.00~6.006.001.2066.4
13+0.020
+0.012
133.00~8.008.001.5088.4
16165.00~10.0010.002.0010.6
20+0.024
+0.015
207.00~12.0012.002.0012.6
252510.00~16.0016.002.0016.6
规格表D=(4)(5)仅为规格表形状(圆形),没有规格表-防废料回跳硬质合金凹模 -肩型-形状。 
规格表L(30)・(35)→D8~25 全长(30)・(35)仅为D8~25的规格。 
规格表仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。 
规格表被加工板材厚度以及间隙用作防废料回跳凹模的加工数据。请指定作为为凹模精加工尺寸的(P、W、R)。
追加工
追加工-防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凹模 > 防废料回跳硬质合金凹模 > 防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型-